AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie CD07, Empujador 5634400000
Número de pieza:
especificaciones
| Accionamiento | Accionamiento mecánico |
| tamaño de construcción | CD07 |
| Tipo de válvula | Válvula de corredera manual, solapamiento positivo |
| Principio de conmutación | 3/2, con reposición por resorte |
| Función de válvula | NC/NA |
| conexión por placas | Conexión tubo |
| Elemento de accionamiento | Empujador |
| Principio de obturación | hermetizante suave |
| Tipo de conexión de aire comprimido | Rosca interior |
| Conexión de aire comprimido entrada | M14x1,5 |
| conexión de aire comprimido salida | M14x1,5 |
| conexión de aire comprimido escape | M14x1,5 |
| Caudal nominal Qn | 1400 l/min |
| Presión de funcionamiento mín. | -0.95 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10 bar |
| Fuerza de accionamiento mín. | 70 N |
| Certificados | Adecuado para ATEX |
| ATEX | Adecuado para ATEX |
| Temperatura ambiente mín. | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Temperatura del medio mín. | -25 °C |
| Temperatura del medio máx. | 80 °C |
| Fluido | Aire comprimido |
| Contenido de aceite del aire comprimido min. | 0 mg/m³ |
| Contenido de aceite del aire comprimido máx. | 1 mg/m³ |