AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie CD07, Rodillo 5634410000

Número de pieza:

AVENTICS-5634410000

158,69 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CD07-3/2NC-SR-R-M014-M014-S

especificaciones

AccionamientoAccionamiento mecánico
tamaño de construcciónCD07
Tipo de válvulaVálvula de corredera manual, solapamiento positivo
Principio de conmutación3/2, con reposición por resorte
Función de válvulaNC/NA
conexión por placasConexión tubo
Elemento de accionamientoRodillo
Principio de obturaciónhermetizante suave
Tipo de conexión de aire comprimidoRosca interior
Conexión de aire comprimido entradaM14x1,5
conexión de aire comprimido salidaM14x1,5
conexión de aire comprimido escapeM14x1,5
Caudal nominal Qn1400 l/min
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Fuerza de accionamiento mín.40 N
CertificadosAdecuado para ATEX
ATEXAdecuado para ATEX
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura del medio mín.-25 °C
Temperatura del medio máx.80 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.1 mg/m³