AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie CD07, Palanca manual 5634440100

Número de pieza:

AVENTICS-5634440100

147,14 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CD07-3/2NC-SR-HL-G014-G014-S

especificaciones

AccionamientoAccionamiento mecánico
tamaño de construcciónCD07
Tipo de válvulaVálvula de corredera manual, solapamiento positivo
Principio de conmutación3/2, con reposición por resorte
Función de válvulaNC/NA
conexión por placasConexión tubo
Elemento de accionamientoPalanca manual
Principio de obturaciónhermetizante suave
Tipo de conexión de aire comprimidoRosca interior
Conexión de aire comprimido entradaG 1/4
conexión de aire comprimido salidaG 1/4
conexión de aire comprimido escapeG 1/4
Caudal nominal Qn1400 l/min
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Fuerza de accionamiento mín.15 N
CertificadosAdecuado para ATEX
ATEXAdecuado para ATEX
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura del medio mín.-25 °C
Temperatura del medio máx.80 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.1 mg/m³