AVENTICS™ Single subbase, Series 563, 565, 567 5644420000

Número de pieza:

AVENTICS-5644420000

100,44 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
COMPL. 564-442

especificaciones

TipoPlaca base
Dirección conexión neum. (1)Lateral
Conexión de aire comprimido entradaG 3/8
Dirección conexión neum. (2,4)Lateral
conexión de aire comprimido salidaG 3/8
Dirección conexión neum. (3,5)Lateral
Conexión escapeG 3/8
Dirección conexión neum. (12)Lateral
Dirección conexión neum. (14)Lateral
Raccordo aria compressa 14G 1/8
Presión de funcionamiento mín.-1 bar
Presión de funcionamiento máx.30 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.120 °C
Temperatura del medio mín.-20 °C
Temperatura del medio máx.120 °C
FluidoAire comprimido
Número de lugares de válvula1
Peso0.37 kg
Material placa basefundición aluminio a presión