AVENTICS™ Válvula distribuidora 2x3/2, CD01-PA 5714003990

Número de pieza:

AVENTICS-5714003990

135,54 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CD01 - 3/2OC

especificaciones

Accionamientoneumático
Tipo de conexiónconexión por placas
Caudal nominal Qn1010 l/min
conexión de aire comprimido salidaPlaca base DIN ISO 15407-1
Presión de funcionamiento mín.2.5 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Principio de obturaciónhermetizante suave
ATEXAdecuado para ATEX
CertificadosSin sustancias que afecten a la humectación de la pintura
NormasISO 15407-1
Tipo de válvulaVálvula de corredera manual, solapamiento positivo
Versión26 mm
Presión de pilotaje máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAire comprimido
Tamaño de partículas máx.50 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.5 mg/m³
Versión conexión de aire comprimidoNC/NC
Conexión de aire comprimido entradaPlaca base DIN ISO 15407-1
Caudal nominal Qn 1 a la 21010 l/min
Caudal nominal Qn 2 a la 31010 l/min
Tornillo de fijaciónM4 con hexágono interior
Par de apriete del tornillo de fijación2.5 Nm