AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie 490, Presión de funcionamiento mín. 4 bar 5724970220

Número de pieza:

AVENTICS-5724970220

66,10 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
V490-3/2NC-024DC-ND0,8

especificaciones

Accionamientoeléctrico
tamaño de construcción490
Tipo de válvulaválvula de asiento
Principio de conmutación3/2, con reposición por resorte
Principio de obturaciónhermetizante suave
Tipo de conexión de aire comprimidoRacor instantáneo
conexión de aire comprimido salidaØ 4
Presión de funcionamiento mín.4 bar
Presión de funcionamiento máx.7 bar
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoISO 15217, forma C
Tipo de protección con conexiónIP65
Tensión de servicio24 V DC
Tolerancia de tensión DC-20 % / +20 %
Pilotajeinterior
Anchura de bobina20 mm
Consumo de potencia DC2 W
Duración de conexión100 %
Tiempo de conexión típ.16 ms
Material carcasaPolioximetileno
Peso0.079 kg
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C