AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie 579, unidad de válvula 5790205280

Número de pieza:

AVENTICS-5790205280

53,46 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
V579-3/2NC-DA06-230AC-1,2-RV1

especificaciones

Accionamientoeléctrico
AdvertenciaCaudal 50 l/min
tamaño de construcción579
Tipo de válvulaválvula de asiento
Principio de conmutación3/2, con reposición por resorte
Principio de obturaciónhermetizante suave
Accionamiento auxiliar manualencajando
Tipo de conexión de aire comprimidoRacor instantáneo
conexión de aire comprimido salidaØ 6x1
Caudal nominal Qn50 l/min
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.7 bar
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoISO 15217, forma C
Tipo de protección con conexiónIP65
Protección contra inversión de polaridadProtegido contra inversión de polaridad
Tensión de servicio230 V AC
Anchura de bobina20 mm
Duración de conexión100 %
Tiempo de conexión típ.20 ms
Tiempo de desconexión típ.23 ms
Material carcasaPoliamida
Peso0.079 kg
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C