AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/3, Serie 581, tamaño 1 5811430000
Número de pieza:
especificaciones
| Accionamiento | Accionamiento neumático |
| Principio de conmutación | 5/3, posición central cerrada |
| Tipo de conexión | conexión por placas |
| Caudal nominal Qn | 1100 l/min |
| conexión de aire comprimido salida | Placa base ISO 5599-1 |
| Presión de funcionamiento mín. | -0.95 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 16 bar |
| Principio de obturación | hermetizante suave |
| Normas | ISO 5599-1 |
| Tipo de válvula | válvula de corredera |
| Versión | ISO 1 |
| bloqueable | bloqueable |
| Principio de unión | Principio de placa base simple |
| Presión de pilotaje mín. | 3 bar |
| Presión de pilotaje máx. | 16 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 70 °C |
| Fluido | Aire comprimido |
| Tamaño de partículas máx. | 50 µm |
| Contenido de aceite del aire comprimido min. | 0 mg/m³ |
| Contenido de aceite del aire comprimido máx. | 5 mg/m³ |
| Versión conexión de aire comprimido | posición central cerrada |
| Conexión de aire comprimido entrada | Placa base ISO 5599-1 |
| Valor guía de caudal C | 4.3 l/(s*bar) |
| Tornillo de fijación | con hexágono interior |