AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie 581, tamaño 2, monoestable, Presión de pilotaje max.: 16 bar 5812170540

Número de pieza:

AVENTICS-5812170540

228,10 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
V581-5/2SR-24/42-I2-1CNO-HUX-AA-X-C-T0

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Caudal nominal Qn2700 l/min
Principio de conmutación5/2, con reposición por resorte
conexión de aire comprimido salidaPlaca base ISO 5599-1
Presión de funcionamiento mín.3 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Tensión de servicio DC24 V
Tensión de servicio AC42 V
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Tolerancia de tensión AC 50 Hz-10 % / +10 %
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoEN 175301-803, forma A
Principio de obturaciónhermetizante suave
Pilotajeinterior
NormasISO 5599-1
Anchura de válvula de pilotaje previo30x22 mm CNOMO
Tipo de válvulaválvula de corredera
Principio de uniónPrincipio de placa base simple
Tipo de conexiónconexión por placas
ReposiciónCon reposición por resorte
Conexión de aire comprimido entradaPlaca base ISO 5599-1
conexión de aire comprimido escapePlaca base ISO 5599-1
Conexión de aire comprimido pilotaje escapeM5
Consumo de potencia DC6.7 W
Capacidad de retención AC 50 Hz7.7 VA