AVENTICS™ Soft-start valve 5832131000

Número de pieza:

AVENTICS-5832131000

532,92 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
AIR CON PRESSURISING UNIT G 1/2

especificaciones

Accionamientoneumático
Caudal nominal Qn3300 l/min
Presión de funcionamiento mín.3 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Tipo de válvulaválvula de corredera
VersiónISO 1
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAire comprimido
Tamaño de partículas máx.5 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.5 mg/m³
Valor guía de caudal C11.3 l/(s*bar)
Peso0.39 kg
Material carcasaAluminio
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno