AVENTICS™ Cilindro de tirantes, CNOMO NFE 49-001, Serie C12P 7471326059
Número de pieza:
especificaciones
| Normas | CNOMO / NFE 49-001 |
| Ø del émbolo | 100 mm |
| Carrera | 250 mm |
| Orificios | G 1/2 |
| Principio activo | de efecto doble |
| Amortiguación | Amortiguación regulable neumáticamente |
| Émbolo magnético | Émbolo con imán |
| Requisitos ambientales | Norma industrial |
| Tipo de rosca de vástago de émbolo | rosca exterior |
| Rosca del vástago de émbolo | M27x2 |
| Vástago | pasante |
| Rascador | Rascador industrial estándar |
| Presión para determinar las fuerzas de émbolo | 6,3 bar |
| Fuerza de émbolo durante retracción | 4503 N |
| Fuerza de émbolo durante extracción | 4503 N |
| Temperatura ambiente mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Presión de funcionamiento mín. | 2 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10 bar |
| Peso 0 mm de carrera | 5.2 kg |
| Peso +10 mm de carrera | 0.183 kg |
| Carrera máx. | 2600 mm |
| Fluido | Aire comprimido |
| Temperatura del medio mín. | -20 °C |
| Temperatura del medio máx. | 80 °C |