AVENTICS™ Sensor, Serie SN6 8940410602

Número de pieza:

AVENTICS-8940410602

47,63 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
SN6-R2-DB09-048 WITHOUT LED

especificaciones

Montaje indirecto para la serieTRB, ITS, 523
Tipo de contactoReed
Tensión de funcionamiento DC, mín.10 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.48 V DC
Tensión de funcionamiento AC, mín.10 V AC
Tensión de servicio AC, máx.48 V AC
Potencia de conexión60 W / 60 VA
Tipo de protecciónIP65
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.75 °C
Tensión de conmutación DC, máx.3 A
Tensión de conmutación AC, máx.3 A
Precisión del punto de conmutación±0,1 mT
Conexión eléctrica 2, tipoEnchufe
Conexión eléctrica 2, tamaño de roscaForma B industria
Conexión eléctrica 2, número de polosDe 2 polos
Resistencia al choque50 g / 11 ms
Resistencia a las vibraciones35 g (50 - 2000 Hz)
Material carcasapoliéteramida