AVENTICS™ Conexión multipolo, Terminal27, superior P570AAP271S0A00

Número de pieza:

AVENTICS-P570AAP271S0A00

Ver hoja de datos

especificaciones

Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Tipo de protecciónIP20
Peso0.06 kg
Material carcasaPoliamida, reforzada con fibras de vidrio