AVENTICS™ Bus coupler, Series 580 P580AECH2010A00

Número de pieza:

AVENTICS-P580AECH2010A00

1202,80 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
580 CHARM STD KIT

especificaciones

Protocolo bus de campoDeltaV
AdvertenciaConexión por bus de campo central sin funcionalidad E/S, enchufe de alimentación de tensión M12x1, de 5 polos
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Número máx. de posiciones de la válvula43
Tensión de funcionamiento electrónica24 V DC
Tolerancia de tensión de electrónica-10 % / +10 %
Consumo de corriente electrónica0.3 A
Tensión de servicio de los actuadores24 V DC
corriente total para válvulas4 A
Tipo de protecciónIP65
DiagnósticoCortocircuito, Sobretensión
Attacco elettrico codificaciónCodificado A, de 5 polos, Enchufe, M12x1
Peso0.32 kg
Material carcasafundición aluminio a presión