AVENTICS™ Cilindro de émbolo doble, Serie TWC R402000803

Número de pieza:

AVENTICS-R402000803

451,52 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
TWC-DA-010-0050-BV-SE

especificaciones

Ø del émbolo10 mm
Carrera50 mm
OrificioM5
Principio activode efecto doble
Émbolo magnéticocon émbolo magnético
FluidoAire comprimido
Tamaño de partículas máx.5 µm
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Amortiguaciónelástico
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.1 mg/m³
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.7 bar
Fuerza de émbolo durante retracción63 N
Fuerza de émbolo durante extracción98 N
Velocidad máx.0.5 m/s
Ajuste de carrera máx. retraído-5 mm
Energía de amortiguación máx.0.03 J
Peso 10 mm carrera0.125 kg
Peso +10 mm de carrera0.018 kg
Máx. juego (radial)0.8 °
Material de la tapa frontalAcero, cromado
Superficie tapa frontalniquelado