AVENTICS™ Módulo giratorio, Serie RCM-SE R412000362

Número de pieza:

AVENTICS-R412000362

700,14 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
RCM-12-180-SE-00-00

especificaciones

Diámetro12 mm
Conexión de aire comprimidoM5
Émbolo magnéticocon émbolo magnético
Tipo de construcción módulo giratorioémbolo doble con cremallera
Easy2Combinecompatible
tamaño de construcciónRCM-12
Par de giro teórico con6 bar
Tiempo de giro mín.0.16 s
Consumo de aire por giro11.72 cm³
Carga de cojinete axial máx. admisible330 N
Carga de eje radial360 N
Momento de inercia de masa máx. admisible0.7
Par de giro teórico0.95 Nm
Precisión de repetición0.2 °
Amortiguaciónamortiguación elástica
Ángulo de giro min.0 °
Ángulo de giro max.180 °
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Temperatura del medio mín.5 °C
Temperatura del medio máx.60 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³