AVENTICS™ Módulo giratorio, Serie RCM-SE R412000363

Número de pieza:

AVENTICS-R412000363

1065,16 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
RCM-16-090-SE-00-00

especificaciones

Diámetro16 mm
Conexión de aire comprimidoM5
Émbolo magnéticocon émbolo magnético
Tipo de construcción módulo giratorioémbolo doble con cremallera
Easy2Combinecompatible
tamaño de construcciónRCM-16
Par de giro teórico con6 bar
Tiempo de giro mín.0.13 s
Consumo de aire por giro10.36 cm³
Carga de cojinete axial máx. admisible490 N
Carga de eje radial580 N
Momento de inercia de masa máx. admisible1.6
Par de giro teórico1.7 Nm
Precisión de repetición0.2 °
Amortiguaciónamortiguación elástica
Ángulo de giro min.0 °
Ángulo de giro max.90 °
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Temperatura del medio mín.5 °C
Temperatura del medio máx.60 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³