AVENTICS™ Módulo giratorio, Serie RCM-SH R412000387

Número de pieza:

AVENTICS-R412000387

1551,99 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
RCM-12-090-SH-AP-00

especificaciones

Diámetro12 mm
Conexión de aire comprimidoM5
Émbolo magnéticocon émbolo magnético
Tipo de construcción módulo giratorioémbolo doble con cremallera
Easy2Combinecompatible
tamaño de construcciónRCM-12
paso de airecon paso de aire
Números de pasos de aire2
Par de giro teórico con6 bar
Tiempo de giro mín.0.3 s
Consumo de aire por giro5.86 cm³
Carga de cojinete axial máx. admisible330 N
Carga de eje radial290 N
Momento de inercia de masa máx. admisible10 kg cm²
Par de giro teórico0.95 Nm
Precisión de repetición0.05 °
Amortiguaciónhidráulica
Amortiguacióncon ajuste fijo
Ángulo de giro min.0 °
Ángulo de giro max.90 °
Presión de funcionamiento mín.2.5 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Temperatura del medio mín.5 °C