AVENTICS™ Manguera de aire comprimido, Serie TU1-S-TEF R412004076

Número de pieza:

AVENTICS-R412004076

16,63 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
TU1-S-TEF-006-0100-TR-0100

especificaciones

Ø exterior6 mm
Radio de flexión mín. 20 °C35 mm
Espesor de pared1 mm
ColorTransparente
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.200 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C12 bar
apto para alimentosapto para alimentos
Unidad de suministro100 m
Peso por metro0.037 kg
Materialpolitetrafluoretileno