AVENTICS™ Válvula reguladora de presión, Serie AS2-RGS-...-DS R412006134

Número de pieza:

AVENTICS-R412006134

126,68 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
AS2-RGS-G038-GAN-100-DS

especificaciones

FunciónRegulador de presión estándar
ComponentesVálvula reguladora de presión con alimentación de presión continua
Posición de montajeIndiferente
Tipo de reguladorVálvulas reguladoras de presión de membrana
OrificioG 3/8
Caudal nominal Qn2700 l/min
Margen de regulación de presión min.0.5 bar
Margen de regulación de presión max.10 bar
Presión de funcionamiento mín.0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Accionamientomecánico
Función de reguladorCon escape secundario
Tipo de reguladorbloqueable
Alimentación de presiónambos lados
Tipo de cierrepara cierre con candado
con alimentación de presión continuacon alimentación de presión continua
Máx. Ø de manómetro bloqueado50 mm
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Peso0.248 kg
Material carcasaPoliamida
Material placa frontalAcrilonitrilo butadieno estireno
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno
Material casquillo roscadoZinc fundido a presión