AVENTICS™ Válvula reguladora de presión con filtro, Serie AS2-FRE R412006215

Número de pieza:

AVENTICS-R412006215

302,85 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
AS2-FRE-G038-GAU-080-SSS-HO-05.00

especificaciones

ComponentesVálvula reguladora de presión con filtro
Recipienterecipiente metálico con mirilla
OrificioG 3/8
Caudal nominal Qn2600 l/min
Eficacia de filtración5 µm
Purga de condensadosemiautomático, abierto sin presión
Manómetroscon manómetro
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Margen de regulación de presión min.0.5 bar
Margen de regulación de presión max.8 bar
Tipo de cierrepara cierre con candado
Tipode 1 piezas
Tipobloqueable
Alimentación de presiónsimple
Posición de montajevertical
Tipo de reguladorVálvulas reguladoras de presión de membrana
Función de reguladorCon escape secundario
Elemento filtranteintercambiable
Filtro de volumen de recipiente28 cm³
Máx. clase de aire comprimido que se puede alcanzar según ISO 8573-1:20106 : 7 : -
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Peso0.596 kg