AVENTICS™ Distribuidor, Serie AS2-DIS R412006250

Número de pieza:

AVENTICS-R412006250

79,61 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
AS2-DIS-G014-NC3

especificaciones

ComponentesDistribuidor
OrificioG 1/4
Tipobloqueable
VersiónDistribuidor triple
Posición de montajeIndiferente
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Caudal nominal Qn 1 a la 22700 l/min
Caudal nominal Qn 1 a la 32000 l/min
Caudal nominal Qn 1 a la 4900 l/min
Caudal nominal Qn 1 a la 52000 l/min
Peso0.25 kg
Material carcasaPoliamida
Material placa frontalAcrilonitrilo butadieno estireno
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno
Material casquillo roscadoZinc fundido a presión