AVENTICS™ Válvula de llenado, Serie AS2-SSV R412006273

Número de pieza:

AVENTICS-R412006273

201,10 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
AS2-SSV-G038-FIA

especificaciones

Accionamientoneumático
ComponentesVálvula de llenado
Caudal nominal Qn2000 l/min
Conexión de aire comprimidoG 3/8
Presión de funcionamiento mín.2.5 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Principio de obturaciónhermetizante suave
Tipoválvula de asiento
bloqueablebloqueable
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Tamaño de partículas máx.40 µm
Peso0.203 kg
Material carcasaPoliamida
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno
Material de la tapa frontalAcrilonitrilo butadieno estireno
Material casquillo roscadoZinc fundido a presión