AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2 de accionamiento eléctrico, Serie AS2-SOV R412006380

Número de pieza:

AVENTICS-R412006380

402,75 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
AS2-SOV-G014-3/2-024-M12

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Caudal nominal Qn2000 l/min
Conexión de aire comprimidoG 1/4
Presión de funcionamiento mín.2.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Tensión de servicio DC24 V
Principio de obturaciónhermetizante suave
Tipo de conexiónConexión tubo
ComponentesVálvula distribuidora 3/2
bloqueablebloqueable
Válvula de base del equipoválvula de base con válvula de pilotaje previo
Tipoválvula de asiento
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Tamaño de partículas máx.25 µm
conexión de aire comprimido escapeG 1/4
Caudal nominal Qn 1 a la 22000 l/min
Caudal nominal Qn 2 a la 3380 l/min
Tensión de servicio24 V DC
Consumo de potencia DC2 W
Tipo de protección con conexiónIP65
Conexión eléctrica 1, tipoEnchufe
Conexión eléctrica 1, tamaño de roscaM12x1
Peso0.219 kg