AVENTICS™ Filtro, Serie AS3-FLS R412007006

Número de pieza:

AVENTICS-R412007006

229,47 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
AS3-FLS-G038-SSS-HO-05,00

especificaciones

ComponentesFiltro
Recipienterecipiente metálico con mirilla
OrificioG 3/8
Caudal nominal Qn3500 l/min
Purga de condensadosemiautomático, abierto sin presión
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Máx. clase de aire comprimido que se puede alcanzar según ISO 8573-1:20106 : 7 : -
Filtro de volumen de recipiente49 cm³
Elemento filtranteintercambiable
Peso0.723 kg
mirillacon mirilla
Posición de montajevertical
Tipobloqueable
Material carcasaPoliamida
Material placa frontalAcrilonitrilo butadieno estireno
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno
Material casquillo roscadoZinc fundido a presión
Material recipienteZinc fundido a presión
Material cartucho de filtropolietileno