AVENTICS™ Distribuidor, Serie AS3-DIS R412007250

Número de pieza:

AVENTICS-R412007250

89,87 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
AS3-DIS-G038-NC3

especificaciones

ComponentesDistribuidor
OrificioG 3/8
Tipobloqueable
VersiónDistribuidor cuádruple
Posición de montajeIndiferente
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Caudal nominal Qn 1 a la 27250 l/min
Caudal nominal Qn 1 a la 35500 l/min
Caudal nominal Qn 1 a la 42300 l/min
Caudal nominal Qn 1 a la 52250 l/min
Caudal nominal Qn 1 a la 62300 l/min
Peso0.32 kg
Material carcasaPoliamida
Material placa frontalAcrilonitrilo butadieno estireno
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno
Material casquillo roscadoZinc fundido a presión