AVENTICS™ Válvula de cierre 3/2 de accionamiento mecánico, Serie AS3-BAV R412007260

Número de pieza:

AVENTICS-R412007260

178,58 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
AS3-BAV-G038-MAN

especificaciones

Accionamientomecánico
Caudal nominal Qn11000 l/min
Conexión de aire comprimidoG 3/8
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Elemento de accionamientomanilla
Principio de obturaciónhermetizante metálico
Tipollave de bola
ComponentesVálvula de cierre
Tipo de cierrepara cierre con candado, bloqueable
bloqueablebloqueable
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Tamaño de partículas máx.25 µm
conexión de aire comprimido escapeG 1/2
Caudal nominal Qn 1 a la 211000 l/min
Caudal nominal Qn 2 a la 3130 l/min
Peso0.446 kg
Material carcasaPoliamida
Material juntaspolitetrafluoretileno
Material placa de bloqueoZinc fundido a presión
Material de la tapa frontalAcrilonitrilo butadieno estireno
Material casquillo roscadoZinc fundido a presión
Material placa de bloqueoZinc fundido a presión