AVENTICS™ Conexión de bus de campo opcional con funcionalidad E/S (CMS), diseño B R412008518

Número de pieza:

AVENTICS-R412008518

6677,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CMS-B-BCAN-32DR

especificaciones

VersiónAcoplador de bus con controlador y entradas
Protocolo bus de campoCANopen
Conexión E/S32 salidas
E/A compatibleSin funcionalidad E/S
Conexión eléctrica tipoEnchufe (male)
Attacco elettrico tamañoM12
Conexión eléctrica número de polos4 polos
Attacco elettrico codificaciónCodificado A
Diseño de bus de campodiseño B
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Número de bobinas magnéticas máx.32
Tensión de funcionamiento electrónica24 V DC
Tolerancia de tensión de electrónica-0.75
Consumo de corriente electrónica0.12 A
Tensión de servicio de los actuadores24 V DC
Tipo de protecciónIP65
Consumo de corriente máx. bobina individual0.063 mA
Ampliación de módulo E/S máx.6
Emisión perturbadora según normaEN 61000-6-4
Conexión de comunicaciónEnchufe (male)
Conexión de comunicaciónM12
Conexión de comunicaciónde 5 polos
Conexión de comunicaciónCodificado A
Conexión de comunicación 2Hembrilla (female)