AVENTICS™ Filtro, Serie AS5-FLS R412009012

Número de pieza:

AVENTICS-R412009012

509,06 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
AS5-FLS-G100-PBP-HO-40,00

especificaciones

ComponentesFiltro
Recipienterecipiente de PC con cesta de protección de PA
OrificioG 1
Eficacia de filtración40 µm
Caudal nominal Qn7800 l/min
Purga de condensadosemiautomático, abierto sin presión
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Máx. clase de aire comprimido que se puede alcanzar según ISO 8573-1:20107 : 7 : -
Filtro de volumen de recipiente87 cm³
Elemento filtranteintercambiable
Peso0.718 kg
Posición de montajevertical
Tipobloqueable
Material carcasaPoliamida
Material placa frontalAcrilonitrilo butadieno estireno
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno
Material casquillo roscadoZinc fundido a presión
Material recipientePolicarbonato
Material cesta de protecciónPoliamida
Material cartucho de filtrobronce sinterizado