AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2 de accionamiento eléctrico, Serie AS5-SOV R412009265

Número de pieza:

AVENTICS-R412009265

896,46 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
AS5-SOV-G034-024

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Caudal nominal Qn12500 l/min
Conexión de aire comprimidoG 3/4
Presión de funcionamiento mín.2.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Tensión de servicio DC24 V
Principio de obturaciónhermetizante suave
Tipo de conexiónConexión tubo
ComponentesVálvula distribuidora 3/2
bloqueablebloqueable
Válvula de base del equipoválvula de base con válvula de pilotaje previo
Tipoválvula de asiento
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Tamaño de partículas máx.5 µm
conexión de aire comprimido escapeG 1/2
Caudal nominal Qn 1 a la 212500 l/min
Caudal nominal Qn 2 a la 33700 l/min
Tensión de servicio24 V DC
Consumo de potencia DC2 W
Duración de conexión100 %
Norma conexión eléctr.ISO 15217
Tipo de protección con conexiónIP65
Protección contra inversión de polaridadProtegido contra inversión de polaridad