AVENTICS™ Amortiguador industrial, Serie SA1-MC R412010284

Número de pieza:

AVENTICS-R412010284

78,66 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
SA1-MC-M006-005-MS-H-N

especificaciones

TipoSA1-MC
Rosca de fijaciónM6x0,5
Carrera5 mm
Consumo de energía/carrera máx.1 Nm
Consumo de energía/hora máx.3000 Nm
Amortiguaciónautocompensador
FluidoAceite
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Masa efectiva me mín.0.8 kg
Masa efectiva me máx.2.8 kg
Fuerza del muelle recuperador mín.2 N
Fuerza del muelle recuperador máx.5 N
Clase de fijaciónContratuerca
Peso0.003 kg
Material tubo de cilindroAcero, cromado
Material vástagoAcero inoxidable
Material hermeticidad para vástago de émboloPoliuretano
Material topePolioximetileno
Material contratuercaAcero, cromado