AVENTICS™ Amortiguador industrial, Serie SA1-MC R412010287

Número de pieza:

AVENTICS-R412010287

79,90 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
SA1-MC-M008-005-HA-H-N

especificaciones

TipoSA1-MC
Rosca de fijaciónM8x1
Carrera5 mm
Consumo de energía/carrera máx.1.5 Nm
Consumo de energía/hora máx.4000 Nm
Amortiguaciónautocompensador
FluidoAceite
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Masa efectiva me mín.0.8 kg
Masa efectiva me máx.6 kg
Fuerza del muelle recuperador mín.2 N
Fuerza del muelle recuperador máx.5 N
Clase de fijaciónContratuerca
Peso0.007 kg
Material tubo de cilindroAcero, cromado
Material vástagoAcero inoxidable
Material hermeticidad para vástago de émboloCaucho de acrilnitrilo butadieno
Material topePoliuretano, Acero, cromado
Material contratuercaAcero, cromado