AVENTICS™ Amortiguador industrial, Serie SA1-MC R412010290

Número de pieza:

AVENTICS-R412010290

84,76 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
SA1-MC-M010-008-HA-H-N

especificaciones

TipoSA1-MC
Rosca de fijaciónM10x1
Carrera8 mm
Consumo de energía/carrera máx.10 Nm
Consumo de energía/hora máx.24000 Nm
Amortiguaciónautocompensador
FluidoAceite
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Masa efectiva me mín.16.5 kg
Masa efectiva me máx.47 kg
Fuerza del muelle recuperador mín.3.6 N
Fuerza del muelle recuperador máx.8 N
Clase de fijaciónContratuerca
Peso0.02 kg
Material tubo de cilindroAcero, cromado
Material vástagoAcero inoxidable
Material hermeticidad para vástago de émboloCaucho de acrilnitrilo butadieno
Material topePoliuretano, Acero, cromado
Material contratuercaAcero, cromado