AVENTICS™ Amortiguador industrial, Serie SA1-MC R412010293

Número de pieza:

AVENTICS-R412010293

116,21 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
SA1-MC-M012-010-HA-H-N

especificaciones

TipoSA1-MC
Rosca de fijaciónM12x1
Carrera10 mm
Consumo de energía/carrera máx.14 Nm
Consumo de energía/hora máx.30000 Nm
Amortiguaciónautocompensador
FluidoAceite
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Masa efectiva me mín.5 kg
Masa efectiva me máx.57 kg
Fuerza del muelle recuperador mín.3.5 N
Fuerza del muelle recuperador máx.7 N
Clase de fijaciónContratuerca
Peso0.036 kg
Material tubo de cilindroAcero, cromado
Material vástagoAcero inoxidable
Material hermeticidad para vástago de émboloCaucho de acrilnitrilo butadieno
Material topePoliuretano, Acero, cromado
Material contratuercaAcero, cromado