AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2 de accionamiento eléctrico, Serie AS1-SOV R412010681

Número de pieza:

AVENTICS-R412010681

356,38 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
AS1-SOV-G014-3/2-024-M12 R-->L

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Caudal nominal Qn2000 l/min
VersiónNC
Conexión de aire comprimidoG 1/4
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Tensión de servicio DC24 V
Principio de obturaciónhermetizante suave
Pilotajeinterior
Tipo de conexiónConexión tubo
ComponentesVálvula distribuidora 3/2
bloqueablebloqueable
Válvula de base del equipoválvula de base con válvula de pilotaje previo
Tipoválvula de asiento
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAire comprimido, Gases neutros
Tamaño de partículas máx.25 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.5 mg/m³
conexión de aire comprimido escapeG 1/4
Alimentación de airea derecha
Caudal nominal Qn 1 a la 22000 l/min
Caudal nominal Qn 2 a la 3380 l/min
Tensión de servicio24 V DC