AVENTICS™ Sensor de medición de presión, Serie PE5, Racor instantáneo R412010768

Número de pieza:

AVENTICS-R412010768

275,86 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
PE5-A1-DA04-V10-010-M12

especificaciones

Señal de salidaPNP, NPN, Push-pull, 0 - 10 V DC, 4 ... 20 mA
Tipoelectrónico
Presión de conexión mín/máx-1 bar
Presión de conexión máx0 bar
Seguridad frente a sobrepresiones5 bar
Tensión de servicio17-30 V DC
Lógica de conexiónNO/NC (regulable)
Resistencia al choque max.30 g
Resistencia a las vibraciones5 g (10 - 150 Hz)
Precisión en % (del valor final)± 0,2 %
Histéresisregulable
MedidaPresión relativa
Indicadorindicador LCD, de 4 posiciones, Color ajustable: verde o rojo
Indicación regulable enbar, psi, kPa, MPa, inHg
Conexión de aire comprimidoØ 4
Tipo de conexión de aire comprimidoRacor instantáneo
Temperatura del medio mín.0 °C
Temperatura del medio máx.60 °C
FluidoAire comprimido (máx. 40 μm)
CertificadosDeclaración de conformidad CE, cULus, RoHS, Conforme a REACH, Sin sustancias que afecten a la humectación de la pintura
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoM12x1
Conexión eléctrica número de polos4 polos
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C