AVENTICS™ Enchufe multipolo, serie CON-MP R412011257

Número de pieza:

AVENTICS-R412011257

307,29 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CON-MP-FA-DSUB-25-5000-PUR-OW-25

especificaciones

Cablecon cable
Tensión de servicio24 V DC
Conexión eléctrica 1, tipoHembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de roscaD-Sub
Conexión eléctrica 1, número de polos25 polos
Salida de cable 1acodado
Salida de cable escuadra90°
Conexión eléctrica 2, tipoextremos de cables abiertos
Conexión eléctrica 2, número de polos25 polos
Blindajeno blindado
Longitud del cable L5 m
apto para cadenas de arrastreapto para cadenas de arrastre
CertificadosUL (Underwriters Laboratories)
Tipo de protecciónIP65
Temperatura ambiente mín.-5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Corriente, máx.3 A
Sección de conductor0.34 mm²
Cable-Ø12 mm
Peso1.285 kg
Material carcasaPoliamida
Material recubrimiento de cablePoliuretano
Material cable sheathPolyurethane