AVENTICS™ Conector redondo con cable, Serie CON-RD R412026798

Número de pieza:

AVENTICS-R412026798

93,90 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CON-RD

especificaciones

TipoConector por enchufe redondo
Tensión de servicio48 V AC/DC
Conexión eléctrica 1, tipoEnchufe
Conexión eléctrica 1, tamaño de roscaM12x1
Conexión eléctrica 1, número de polos4 polos
Attacco elettrico 1, codificaciónCodificado D
Salida de cable 1acodado
Salida de cable escuadra90°
Conexión eléctrica 2, tipoEnchufe
Conexión eléctrica 2, tamaño de roscaM12x1
Conexión eléctrica 2, número de polos4 polos
Attacco elettrico 2, codificaciónCodificado D
Salida de cable 2recto
Número de conductores4
Blindajeblindado
Longitud del cable L1 m
apto para cadenas de arrastreapto para cadenas de arrastre
Radio de flexión mín.52 mm
CertificadosRoHS, UL (Underwriters Laboratories), Declaración de conformidad CE, Sin sustancias que afecten a la humectación de la pintura
Tipo de protecciónIP65, IP67, IP68
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.90 °C
ProtocoloProfinet, POWERLINK, EtherNet/IP, EtherCAT
Norma conexión eléctr.IEC 61076-2-101
Corriente, máx.4 A