AVENTICS™ Sensor de punto de rocío de la presión serie DS2 R412029179
Número de pieza:
especificaciones
| Rango de medición del punto de rocío a presión | -20 ... +50 °Ctd |
| Precisión | ±1 °C a +50 ... -20 °C Td, ±2 °C a -20 ... -50 °C Td, ± 3 °C at - 50 ... - 80 °Ctd |
| Presión de funcionamiento mín. | -1 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 50 bar |
| Tensión de servicio | 24 V DC, 10-36 V DC |
| Tipo de protección | IP66 |
| Certificados | EMV según DIN EN 61326-1, UL (Underwriters Laboratories) |
| Temperatura ambiente mín. | -40 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Temperatura del medio mín. | -20 °C |
| Temperatura del medio máx. | 70 °C |
| Advertencia | ideal 0...50 °C |
| Conexión eléctrica tipo | Enchufe |
| Attacco elettrico tamaño | M12 |
| Conexión eléctrica número de polos | de 5 polos |
| Attacco elettrico codificación | Codificado A |
| Señal de salida | Modbus-RTU Interface (RS 485), IO-Link |
| Peso | 0.197 kg |
| Material carcasa | Acero inoxidable |