AVENTICS™ Válvula reguladora de presión proporcional serie ED07, EtherCAT R414014311
Número de pieza:
especificaciones
| Protocolo | EtherCAT |
| pilotaje | Con control directo |
| pilotaje | EtherCAT |
| Tensión de servicio DC | 24 V |
| Consumo de corriente máx. | 1400 mA |
| Salida de valor real | 4 ... 20 mA |
| Entrada de valor nominal | 4 ... 20 mA |
| Margen de regulación de presión min. | 0 bar |
| Margen de regulación de presión max. | 10 bar |
| Presión de funcionamiento mín. | 0.5 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 12 bar |
| Histéresis | < 0,03 bar |
| Fluido | Aire comprimido |
| Caudal nominal Qn | 1300 l/min |
| Temperatura ambiente mín. | 5 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Tipo de protección | IP65 |
| Tipo | válvula de asiento |
| Certificados | Declaración de conformidad CE |
| conexión de señal | M12 |