AVENTICS™ Válvula reguladora de presión proporcional serie ED12, Profinet R414014326

Número de pieza:

AVENTICS-R414014326

Ver hoja de datos
ED12-000-100-PNIO-4M12X-EXT-420

especificaciones

ProtocoloProfinet
pilotajeCon control directo
pilotajedigital
FunciónVentilación con presión
Tensión de servicio DC24 V
Consumo de corriente máx.1400 mA
Salida de valor real4 ... 20 mA
Entrada de valor nominal4 ... 20 mA
Margen de regulación de presión min.0 bar
Margen de regulación de presión max.10 bar
Presión de funcionamiento mín.0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.12 bar
Histéresis< 0,03 bar
FluidoAire comprimido
Caudal nominal Qn2600 l/min
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Tipo de protecciónIP65
Tipoválvula de asiento
CertificadosDeclaración de conformidad CE
Attacco elettrico tamañomediante conexión de señal
conexión de señalM12