AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie IS12-PD, tamaño 1 R422002521

Número de pieza:

AVENTICS-R422002521

533,91 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
IS12-5/2NC-SR-024DC-I-ISO5599GR1-ND-PD

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Caudal nominal Qn1060 l/min
conexión de aire comprimido salidaPlaca base DIN ISO 5599 tamaño 1
Presión de funcionamiento mín.3 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Tensión de servicio DC24 V
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Accionamiento auxiliar manualno encajando
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoEN 175301-803, forma A
Elemento de accionamientobiestable
Principio de obturaciónhermetizante suave
Pilotajeinterior
NormasISO 5599-1
Anchura de válvula de pilotaje previo30 mm
Tipo de válvulaVálvula de corredera manual, solapamiento positivo
Principio de uniónPrincipio de placa base simple
Tipo de conexiónconexión por placas
ReposiciónCon reposición por resorte
Conexión de aire comprimido entradaPlaca base DIN ISO 5599 tamaño 1
conexión de aire comprimido escapePlaca base DIN ISO 5599 tamaño 1
Conexión de aire comprimido pilotaje entradaPlaca base DIN ISO 5599 tamaño 1
Conexión de aire comprimido pilotaje escapeM5
Consumo de potencia DC4.4 W
tamaño de construcciónISO 1