AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Válvula doble de la serie IS12-PD, tamaño 1 R422003622

Número de pieza:

AVENTICS-R422003622

1249,40 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
DUAL VALVE-IS12-PD-024DC-M12-E

especificaciones

Accionamientoeléctrico
conexión de aire comprimido salidaG 1/4
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Tensión de servicio DC24 V
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Accionamiento auxiliar manualno encajando
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoM12
Elemento de accionamientobiestable
Principio de obturaciónhermetizante suave
Pilotajeexterior
NormasISO 5599-1, ISO 13849-1
Anchura de válvula de pilotaje previo30 mm
Tipo de válvulaválvula de corredera
Principio de uniónPrincipio de placa base doble
Tipo de conexiónconexión por placas
ReposiciónCon reposición por resorte
Conexión de aire comprimido entradaG 1/4
conexión de aire comprimido escapeG 1/4
Consumo de potencia DC4.5 W
Presión de pilotaje mín.3.5 bar
Presión de pilotaje máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C