AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Válvula doble de la serie IS12-PD, tamaño 1 R422003625
Número de pieza:
especificaciones
| Accionamiento | eléctrico |
| conexión de aire comprimido salida | G 1/4 |
| Presión de funcionamiento mín. | 3.5 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10 bar |
| Tensión de servicio DC | 24 V |
| Tolerancia de tensión DC | -10 % / +10 % |
| Accionamiento auxiliar manual | no encajando |
| Conexión eléctrica tipo | Enchufe |
| Attacco elettrico tamaño | EN 175301-803, forma A |
| Elemento de accionamiento | biestable |
| Principio de obturación | hermetizante suave |
| Pilotaje | interior |
| Normas | ISO 5599-1, ISO 13849-1 |
| Anchura de válvula de pilotaje previo | 30 mm |
| Tipo de válvula | válvula de corredera |
| Principio de unión | Principio de placa base doble |
| Tipo de conexión | conexión por placas |
| Reposición | Con reposición por resorte |
| Conexión de aire comprimido entrada | G 1/4 |
| conexión de aire comprimido escape | G 1/4 |
| Consumo de potencia DC | 4.4 W |
| Presión de pilotaje mín. | 3.5 bar |
| Presión de pilotaje máx. | 10 bar |
| Temperatura ambiente mín. | 0 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |