AVENTICS™ Blanking plate R422102462

Número de pieza:

AVENTICS-R422102462

9,99 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
AV03

especificaciones

TipoPlaca ciega
TipoPlaca ciega
Escape de aire de pilotajecon escape colectivo del aire de pilotaje
Unidad de suministro1 Unidades
Presión de funcionamiento mín.-0.9 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Temperatura del medio mín.-10 °C
Temperatura del medio máx.60 °C
FluidoAire comprimido
Tamaño de partículas máx.40 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.5 mg/m³
Tipo de protecciónIP65
Tornillo de fijaciónHueco hexalobular (TORX) ISO 10664 - 8
Par de apriete para tornillos de fijación0.7 Nm
Peso0.028 kg
Material carcasaPoliarilamida, reforzada con fibra de vidrio
Material de los tornillosAcero, cromado