AVENTICS™ Mini cuna, Serie MSN R452000841

Número de pieza:

AVENTICS-R452000841

Ver CAD
MSN-DA-006-0010

especificaciones

Ø del émbolo6 mm
Carrera10 mm
Principio activode efecto doble
OrificioM5
Amortiguaciónelástico
Presión de funcionamiento mín.2.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAire comprimido
Fuerza de émbolo durante retracción, teórica13 N
Fuerza de émbolo durante extracción, teórica18 N
Velocidad máx.0.5 m/s
Energía de amortiguación0.01 J
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.1 mg/m³
Tamaño de partículas máx.5 µm
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
con guía de bolas integradacon guía de bolas integrada
Peso0.078 kg
Material carcasaAluminio
Material vástagoAcero inoxidable
Material juntasPoliuretano
Material mesa de guíaAluminio
Material riel de guíaAcero, cromado