AVENTICS™ Cilindros sin vástago, Serie CKP-CL R480163988

Número de pieza:

AVENTICS-R480163988

4718,04 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CKP-DA-032-0200-CL-MM00S00BLP000P0P0

especificaciones

Ø del émbolo32 mm
Carrera200 mm
OrificiosG 1/8
Principio activode efecto doble
Émbolo magnéticocon émbolo magnético
Guíaguía de bolas
Easy2CombineEasy2Combine compatible con ejes eléctricos
Fuerza de émbolo507 N
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Longitud de amortiguación20 mm
Energía de amortiguación7 J
Amortiguaciónneumático
Amortiguaciónregulable
Velocidad máx.2 m/s
Carrera máx.1400 mm
Presión de funcionamiento mín.3 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Temperatura del medio mín.-10 °C
Temperatura del medio máx.60 °C
FluidoAire comprimido
Tamaño de partículas máx.5 µm
Peso8.77 kg
Material de la tapaAluminio