AVENTICS™ R501A2B60M11BF1

Número de pieza:

AVENTICS-R501A2B60M11BF1

130,14 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
DISTRIBUTOR 501 TIGHT JOINTS 5/3 W1 PLUG-IN MANUAL PULSE CONTROL 24/DC

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Principio de conmutación5/3, posición central cerrada
LED indicador de estadoAmarillo
Elemento de accionamientobiestable
Principio de obturaciónhermetizante suave
Accionamiento auxiliar manualencajando
Caudal nominal Qn405 l/min
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Tipo de protección con conexiónIP65
Protección contra inversión de polaridadProtegido contra inversión de polaridad
Tensión de servicio24 V DC
Tolerancia de tensión DC-15 % / +10 %
Pilotajeexterior
Consumo de potencia DC0.68 W
Duración de conexión100 %
Tiempo de conexión típ.13 ms
Tiempo de desconexión típ.12 ms
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Peso0.93 kg
Material carcasaZinc fundido a presión