AVENTICS™ R501A2B70MA00F1
Número de pieza:
especificaciones
| Accionamiento | eléctrico |
| Principio de conmutación | 5/3, posición central ventilada |
| LED indicador de estado | Amarillo |
| Elemento de accionamiento | biestable |
| Principio de obturación | hermetizante suave |
| Accionamiento auxiliar manual | no encajando |
| Caudal nominal Qn | 405 l/min |
| Presión de funcionamiento mín. | 2 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 8 bar |
| Tipo de protección con conexión | IP65 |
| Protección contra inversión de polaridad | Protegido contra inversión de polaridad |
| Tensión de servicio | 24 V DC |
| Tolerancia de tensión DC | -15 % / +10 % |
| Pilotaje | exterior |
| Consumo de potencia DC | 0.68 W |
| Duración de conexión | 100 % |
| Tiempo de conexión típ. | 17 ms |
| Tiempo de desconexión típ. | 38 ms |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Peso | 0.93 kg |
| Material carcasa | Zinc fundido a presión |