AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie 502 R502A1B10MA00F1

Número de pieza:

AVENTICS-R502A1B10MA00F1

107,85 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
SPOOL VALVE ISO15407 5/2 SOLENOID PILOTS

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Principio de conmutación5/2, con retorno por muelle/por aire interno
LED indicador de estadoAmarillo
Elemento de accionamientomonoestable
Principio de obturaciónhermetizante metálico
Accionamiento auxiliar manualno encajando
Caudal nominal Qn470 l/min
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Tipo de protección con conexiónIP65
Protección contra inversión de polaridadProtegido contra inversión de polaridad
Tensión de servicio24 V DC
Tolerancia de tensión DC-15 % / +10 %
Pilotajeexterior
Consumo de potencia DC1.1 W
Duración de conexión100 %
Tiempo de conexión típ.16 ms
Tiempo de desconexión típ.49 ms
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Peso0.169 kg
Material carcasaZinc fundido a presión